Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Proporcjonalny regulator elektropneumatyczny do wysokich ciśnień – ITVX

Dokładna kontrola wysokiego ciśnienia dla różnych gazów

  • Możliwość sterowania aplikacjami wysokociśnieniowym – Nastawa ciśnienia do 3.0 MPa
  • Zwiększ kontrolę za pomocą różnych gazów – Kompatybilność z Ar, N2, CO2 i powietrzem
  • Postaw na precyzyjną kontrolę – Powtarzalność ±0.5 % F.S. lub mniej.

I wiele więcej

  • Maksymalne ciśnienie zasilania: 5.0 MPa
  • Mały pobór mocy: 3 W lub mniej
  • Maksymalny zakres przepływu: Do 3000 l/min
  • Zintegrowany wyświetlacz LED.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór