Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Produkcja baterii - 25A-LEJS

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Wielkość korpusu: 40 i 63 mm
  • Skoki: 200 do 1500 mm
  • Silnik serwomotor AC o mocy 100/200W
  • Wysoka precyzja i sztywność dzięki dwuosiowej konstrukcji prowadnicy liniowej
  • Bez miedzi i cynku (z wyjątkiem niektórych akcesoriów takich jak: silnik, kable i sterownik).
  • Smar odpowiedni dla punktu rosy -70ºC.

Skonfiguruj swój produkt

25A-LEJS-
Wielkość
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Typ kabla silnika
Długość kabla
Wzmacniacz
Długość kabla I/O