Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Produkcja baterii - 25A-LEFS

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Wielkość korpusu: 25, 32 i 40 mm
  • Skoki: 50 to 1000 mm
  • Silniki serwomotor AC o mocy 100/200/400W.

Skonfiguruj swój produkt

25A-LEFS-
Serie
Dokładność
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Otwór na kołek pozycjonujący
Typ kabla silnika
Długość kabla
Typ wzmacniacza
Złącze I/O