Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Produkcja baterii - 25A-LEFS

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32 i 40 mm
  • Skoki: 50 do 1000 mm
  • Przyspieszenie do: 3000 mm/s2
  • Prędkość do: 1200 mm/s
  • Silnik krokowy i serwomotor
  • Enkoder: inkrementalny.
  • Bez miedzi i cynku (z wyjątkiem niektórych elementów wyposażenia dodatkowego)
  • Smar odpowiedni dla punktu rosy -70 ºC.

Skonfiguruj swój produkt

25A-LEFS-
Series
Dokładność
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Otwór na kołek pozycjonujący          
Typ kabla silnika
Długość kabla silnika
Typ sterownika/wzmacniacza
Kabel WE/WY, wtyk złącza komunikacji
Protokół
Opcja
Sposób montażu sterownika/wzmacniacza
Opcja/Długość kabla JXC