Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Czynnik: woda, wodny roztwór glikolu etylenowego
• 3 wersje wykonania: z gwintem żeńskim, męskim oraz z dysza obrotowa
• Czynnik roboczy: Chłodziwo, woda i powietrze
• Ciśnienie robocze dla cieczy: 0,3 MPa
• Ciśnienie robocze dla powietrza: 1 MPa
Opcje zakresu przepływu: 1, 2, 5, 10, 25, 50 i 100 L/min
Wyjście napięciowe można przełączać w zakresie od 1- 5V do 0 -10V
Wyświetlany ekran nożna obrócić za pomocą dostępnej funkcji
Dostępny kąt obrotu: 90° lub 180°