Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

PPA, Manometry kompaktowe

Kompaktowe manometry

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

PPA101-06-B
Ciśnienie pracy
Przyłącze wtykowe
Opcja/uchwyt manometru

Ciśnienie pracy
1 [-101 do 10kPa (do podciśnienia)]
Przyłącze wtykowe
06 (ø6 mm, KJH06-M5)
Opcja/uchwyt manometru
B (Z uchwytem PPA-B)
Waga
0.100 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc