Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przewody poliuretanowe standardowe, Poliuretanowe twarde - TUH

  • Średnice przewodów O.D.: Ø 4 do Ø 16 mm
  • Temperatura pracy: -20 do 60 °C
  • Kolory: czarny, biały, niebieski i półprzezroczysty

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

TUH0644B-100
Wielkość
Kolor
Długość zwoju

Wielkość
0644 (ø zewn. 6, ø wewn.4.4)
Kolor
B (Czarny)
Długość zwoju
Zwój 100 m
Medium pod ciśnieniem
Air
Maksymalna temperatura medium pod ciśnieniem
20 °C
Maksymalne ciśnienie robocze
0.8 MPa
Maksymalna temperatura środowiska pracy
60 °C
Minimalna temperatura środowiska pracy
-20 °C
Waga
1.872 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc