Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Ręczny zawór odcinający 3/2 z otworem blokującym, Działanie jednostopniowe - 25A-VHS-D

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Modułowa konstrukcja do zespołu przygotowania powietrze typu FRL
  • Zakres przepływu do 14098 l/min
  • Oszczędność energii: brak wypływu powietrza podczas przełączania pokrętła
  • Rozwiązanie bezpieczeństwa: zapobieganie wypadkom spowodowanym przez niezamierzone problemy z dopływem powietrza (zgodne z normą OSHA)
  • Opcja z wbudowanym tłumikiem dla portu odpowietrzenia.