Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Ręczny zawór odcinający 3/2 z otworem blokującym, Działanie dwustopniowe - 25A-VHS

  • Produkt zastapiony przez serie 25A-VHS-D.
  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Modułowa konstrukcja do zespołu przygotowania powietrze typu FRL
  • Zakres przepływu do 8270 l/min
  • Oszczędność energii: brak wypływu powietrza podczas przełączania pokrętła
  • Rozwiązanie bezpieczeństwa: zapobieganie wypadkom spowodowanym przez niezamierzone problemy z dopływem powietrza (zgodne z normą OSHA)
  • Opcja z wbudowanym tłumikiem dla portu odpowietrzenia.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość korpusu
Gwint
Wielkość przyłączy
Materiał pokrętła / pokrywy
Opcje
Wykonanie półstandardowe
Wykonanie specjalne