Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

PFMV5, Czujniki do małych przepływów

  • Czas odpowiedzi: 5 ms lub krótszy
  • Ciśnienie kontrolne: 500 kPa
  • Małe przepływy
  • Wyjście: analogowe 1 do 5V (nieliniowe)
  • Przyłącza: gwint wewnętrzny M5
  • Masa 10 g (bez kabli)

Skonfiguruj swój produkt

 
Zakres pomiaru przepływu
Instrukcja obsługi
Sposób montażu