Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Czujnik przepływu – PFMV/PFGV301

Weryfikacja poziomu przepływu zasysanego powietrza

  • Większa wydajność weryfikacji przepływu zasysanego powietrza dla małych elementów – Natężenie przepływu od -3 do 3 l/min
  • Więcej informacji na pierwszy rzut oka – 3-ekranowy wyświetlacz cyfrowego monitora przepływu
  • Unikaj problemów z montażem i instalacją – Produkt dwukierunkowy. Kompaktowa i lekka konstrukcja. Gwint wewnętrzny M5.

I wiele więcej

  • Stosowane medium: Suche powietrze, N2
  • Wyjścia: Napięcie analogowe dla czujnika, 2 x NPN/PNP + analogowy napięciowy/prądowy dla cyfrowego monitora przepływu
  • Powtarzalność: ±2 F.S.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 2 z 2 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

PFGV301--M
Typ wyjścia
Jednostki
Przyłącze elektryczne
Sposób montażu
Złącze czujnika
Certyfikat kalibracji