Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

PFMC, Cyfrowy przekaźnik przepływu,3-kolorowy wyświetlacz (5 do 500, 10 do 1000 i 20 do 2000 L/min)

  • Wyjścia: NPN/PNP, analogowe (napięciowe/prądowe), zewnętrzne wejście
  • Stosowane medium: suche powietrze, N2
  • Zakres przepływu: maks. 2000 l/min
  • Współczynnik przepływu: 100:1
  • 3-kolorowy/ 2-wierszowy wyświetlacz
  • Wielkość przyłączy gwintowanych: 1/2, 3/4
  • Stopień ochrony IP65.

Skonfiguruj swój produkt

 
Zakres pomiaru przepływu
Typ gwintu
Wielkość przyłączy
Parametry wyjścia
Opcja 1
Jednostki
Opcja 2
Certyfikat kalibracji