Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

3-ekranowy wyświetlacz, 4-kanałowy czujnik przepływu – PFG200

Znormalizuj monitoring swojej instalacji

  • Monitoruj dowolny typ czujnika – Możesz podłączyć nie tylko czujniki przepływu, ale także czujniki ciśnienia, temperatury i elektrostatyczne.
  • Uzyskaj pełne informacje w jednym miejscu – Wielokanałowe źródło dla maks. 4 czujników
  • Bądź świadom całkowitego zużycia przepływu – Możliwość wizualizacji skumulowanego przepływu z maksymalnie 4 różnych linii
  • Ciesz się zaletami rozwiązań IO-Link z SMC – Twoim głównym dostawcą w zakresie automatyzacji.

I wiele więcej

  • 2-poziomowy, 3-ekranowy i 3-kolorowy wyświetlacz
  • Powtarzalność: ±0.1 % (F.S.)
  • Wyjścia: IO-Link i NPN/PNP
  • IP65 (przód), IP40 (pozostałe)
  • Pobór prądu: 55 mA lub mniej
  • Dostępna funkcja IO-Link.

Skonfiguruj swój produkt

 
Specyfikacja wejścia, wyjścia
Jednostki
Montaż tablicowy
Złącze czujnika
Kabel zasilania, wyjścia