Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Regulator przepływu powietrza – PFCQ

Pojedyncza jednostka, zoptymalizowana kontrola przepływu

  • Możliwość uniknięcia przekroczenia kosztów dzięki zastosowaniu pojedynczego urządzenia – Maksymalne natężenie przepływu 300 l/min
  • Eliminacja skutków spadku ciśnienia w instalacji – Szeroki zakres różnicy ciśnień roboczych, od 0,05 do 0,5 MPa
  • Zmniejsz wielkość swoich maszyn – Konstrukcja oszczędzająca miejsce, o wymiarach zaledwie 130 mm x 31 mm x 130 mm.

I wiele więcej

  • Wejścia/Wyjścia: NPN/PNP, sygnały analogowe prądowe/napięciowe
  • Szybkość reakcji: 0.5 s lub mniej
  • Dokładność regulacji: ±3 % (F.S.)
  • Wolny od smaru
  • Dostępny zdalny wyświetlacz cyfrowy przepływu.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 2 z 2 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

PFCQ531-04-
Wejście/Wyjście
Kabel zasilający
Wspornik
Wyświetlacz