Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

PF3W

PF3W
  • Cyfrowy przekaźnik przepływu do cieczy
  • Do następujących mediów: woda, wodne roztwory glikolu etylenowego, woda dejonizowana i różne płyny chemiczne
  • Wbudowany wyświetlacz: 2 ekranowy / trzykolorowy
  • Wbudowany czujnik temperatury
  • Możliwość zabudowy na płycie wielomiejscowej
  • Opcja zaworu regulującego przepływ
  • Zakres pomiarowy: od 0,5 do 250 l/min
  • Wyjścia: IO-Link, cyfrowe PNP/NPN lub analogowe (napięciowe/prądowe)
  • Powtarzalność: ±0.2 % F.S.
  • Zużycie prądu: 50 mA lub mniej
  • IP65.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria