Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Przekaźnik przepływu do wody serii PF3W

Łatwo przewiduj problemy z linią zasilania

  • Popraw dostępność maszyny – Kompatybilność z czujnikiem temperatury, zaworem regulacji przepływu i komunikacją IO-Link, która pomaga przewidywać komplikacje na linii
  • Uzyskaj więcej informacji w skrócie: – 3-kolorowy / 2-ekranowy wyświetlacz
  • Ciesz się zaletami komunikacji IO-Link z SMC – Twój jedyny dostawca dla Twoich potrzeb w zakresie automatyzacji: wersja.

I wiele więcej

  • Zastosowane ciecze: woda, roztwór wodny glikolu etylenowego, woda dejonizowana i różne płyny chemiczne
  • Zintegrowany wyświetlacz: 3-kolorowy / 2 ekranowy
  • Wbudowany czujnik temperatury
  • Możliwość zabudowania na płycie wielomiejscowej
  • Zakresy przepływu: od 0,5 do 250 l / min

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Ilość stanowisk
Typ przyłączy
Typ gwintu
Elementy jednostki zasilającej
Przekaźnik przepływu jednostki powrotu
Zakres przepływu jednostki powrotu
Elementy jednostki powrotu
Rozmiar portu zasilania/powrotu
Return Unit: Flow Switch Output Specifications
Przyłącze elektryczne
Return Unit: Flow Switch Unit Specifications