Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Pompy do procesów technologicznych - PA

Zapewnij niezawodny przepływ

  • Trwałość i wytrzymałość produktu – Żywotność 50 milionów cykli lub więcej
  • Oszczędność energii – Zmniejszenie zużycia powietrza nawet o 53%
  • Łatwość czyszczenia – Brak części ślizgowych w obszarach mokrych, co zmniejsza ilość generowania cząstek stałych.

I wiele więcej

  • Wydajność tłoczenia do 63 l/min
  • Wysokość zasysania (na sucho) do 2 m
  • Brak części ślizgowych w obszarach mokrych
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: ATEX
  • Kompaktowa i lekka.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

PA3220-F03
Materiał korpusu
Materiał membrany
Sposób działania
Gwint
Opcja

Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc