Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Oval Flat Shape with Non-slip Feature, with adapter – ZP3M#W

  • Wielkość przyssawki: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100
  • Specjalne użebrowanie antypoślizgowe
  • Materiał: FS61 (guma na bazie fluoru)
  • Twardość gumy (wg skali Shore A: ±5°): 60º
  • Zakres temperatury roboczej: od 0 do 200 ºC
  • Zakres temperatury pracy adaptera i kompensatora: od 0 do 150 ºC

Skonfiguruj swój produkt

 
Vacuum Inlet Direction
Wielkość przyssawki
Materiał
Connection Thread and Type
Przyłącze podciśnienia
Filtr siatkowy