Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 3-szczękowy, prowadnica pryzmowa, Otwór przelotowy z centralnym wyrzutnikiem - MHSH3-A

  • Maksymalna siła trzymania wynosi 490 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 120 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Wyrzutnik centralny
Czujnik położenia
Ilość czujników