Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Elektryczny stół przesuwny o wysokiej sztywności - LESH

  • Kompaktowe, zajmujące mało miejsca.
  • Krótszy czas cyklu - maks. przyspieszenie/hamowanie 5000 mm/s².
  • Dokładność pozycjonowania: ±0.05 mm.
  • Standardowe skoki 50, 75, 100, 150 mm.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość korpusu
Typ               
Silnik
Skok śruby
Skok
Z blokadą po stronie zacisku
Wykonanie korpusu
Sposób montażu          
Kabel silnika
Długość kabla silnika
Sterownik
Długość kabla I/O dla sterownika LEC
Protokół
Opcja
Sposób montażu sterownika
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego