Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczny napęd zatrzymujący – LEB

Zatrzymaj to. Każdy ruch pod doskonałą kontrolą.

  • Zapewnij precyzyjne zatrzymanie – Niezawodne i płynne zatrzymywanie przedmiotów o masie do 800 kg
  • Integruj go zgodnie ze swoimi potrzebami – Dostępna wersja bez sterownika, łatwa do uruchomienia i oszczędzająca miejsce. Dostępna wersja ze sterownikiem, wszechstronna i bezpieczna dzięki wielu protokołom komunikacyjnym z podfunkcją STO
  • Lepsza oszczędność energii – Brak zużycia energii podczas opuszczania i przytrzymywania.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 32, 40, 50, 63 i 80 mm
  • Skoki: 20 do 40 mm
  • Wersja z silnikiem krokowym.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór