Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
W przypadku długich skoków, kompaktowej budowy i zintegrowanych prowadnic napędy beztłoczyskowe serii MY1 są idealnym rozwiązaniem. Napędy beztłoczyskowe ze sprzężeniem mechanicznym serii MY1 to 4 standardowe modele z możliwością wyboru typu prowadnicy w zależności od wymagań odnośnie dokładności i obciążenia. Na MY1 można zamontować także zewnętrzne prowadnice tworząc w ten sposób specjalne wykonanie. W zależności od aplikacji można wybrać spośród opcji wyprowadzenia przyłączy. MY1 dostępne są w 9 wielkościach tłoka, od 16 do 100 mm. Standardowe skoki sięgają 2000 mm, dla niektórych średnic tłoka dostępne jest specjalne wykonanie z długim skokiem wynoszącym do 5000 mm.