Zespół nastawy skoku Bez zespołu nastawy skoku A (Zespół nastawy skoku/amortyzacja elastyczna) AS (Zespół nastawy skoku na wysuwie/amortyzacja elastyczna) AT (Zespół nastawy skoku na wycofaniu/amortyzacja elastyczna) B (Amortyzatory nastawne z obu stron) BS (Ogranicznik skoku wysuwania/amortyzator uderzeń) BT (Ogranicznik skoku cofania/amortyzator uderzeń RJ) C (Ogranicznik skoku z obu stron/zderzaki twarde) CS (Ogranicznik skoku wysuwania/zderzak twardy) CT (Zespół nastawy skoku wycofania/zderzak twardy) J (Zderzaki nastawne/amortyzatory uderzeń RJ z obu stron) JS (Ogranicznik skoku wysuwania /amortyzator uderzeń RJ) JT (Ogranicznik skoku wycofania/amortyzator uderzeń RJ) BSAT (BS + AT). CSAT (CS + AT). JSAT (JS + AT). ASBT (AS+BT) CSBT (CS + BT). JSBT (JS + BT). ASCT (AS + CT). BSCT (BS + CT). JSCT (JS + CT). ASJT (AS+JT) BSJT (BS + JT). CSJT (CS + JT). Zespół nastawy skoku
Czujnik położenia Bez czujników A90--Czujnik kontaktronowy, V AC, kabel poziomy, 0,5 m M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0.5 m M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0.5 m M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0.5 m A90V--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, kabel pionowy, 0,5 m A93--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m A93V--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel pionowy, 0,5 m A96--Czujnik kontaktronowy, V DC, LED, kabel poziomy, 0,5 m A96V--Czujnik kontaktronowy, V DC, LED, kabel pionowy, 0,5 m M9BV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy, 0.5 m M9PV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel pionowy, 0.5 m M9NV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel pionowy, 0.5 m M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m M9BWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m M9NW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m M9NWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel pionowy, 0,5 m M9PW--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m M9PWV--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel pionowy 0,5 m Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) L (3 m) Z (5 m) SAPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe) SBPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 4-pinowe) SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe) MAPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 3-pinowe) MBPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 4-pinowe) MDPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M12 4-pinowe) M (1 m) Przyłącze elektryczne
Ilość 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) S (1 szt.) Ilość