Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

MXQ-Z

MXQ-Z
SMC, wynalazca stołów przesuwnych, przedstawia stoły przesuwne nowej generacji, które spełniają wymagania dzisiejszego rynku. Nowa seria MXQ-Z posiada cztery opcje wykonania korpusu z prowadnicą – z przyłączami z obu stron, o niskiej sile nacisku i dużej sztywności, z przyłączami z jednej strony, oraz model o niezmienionej wysokości. Zastosowanie specjalnej, niezwykle wytrzymałej stali nierdzewnej do produkcji stołów umożliwiło zmniejszenie masy o 44 % i wysokości o 23%. Dodatkowo, kompaktowa konstrukcja i niski środek ciężkości eliminują działanie momentów na prowadnicę i wykluczają ryzyko jej wyboczenia, oscylacji i drgań. Podwójne tłoczysko przyczynia się do znacznie lepszej charakterystyki pracy jak również większej siły wysuwu i powrotu. Dzięki kompaktowej, symetrycznej budowie napędy, są w szczególności odpowiednie do aplikacji, w których przestrzeń jest na wagę złota. Zestaw nastawy skoku chroni przed uszkodzeniem urządzenia oraz przenoszone detale. Czujniki chronione są przed zanieczyszczeniami i powolnym niszczeniem dzięki rowkom montażowym umieszczonym z boku, mogą one być zamontowane bezpośrednio w rowku, bez konieczności stosowania adapterów.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria