Średnica tłoka 6 mm 10 mm 16 mm 20 mm 25mm Średnica tłoka
Czujnik położenia Bez czujników M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m M9BAV--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel pionowy M9BV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m M9BWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m M9NA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy M9NAV--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. NPN, LED, kabel pionowy M9NV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel pionowy M9NW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m M9NWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel pionowy, 0,5 m M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m M9PA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel poziomy M9PAV--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel pionowy M9PV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel pionowy M9PW--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m M9PWV--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel pionowy 0,5 m A90--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, kabel poziomy A90V--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, kabel pionowy 0,5 m A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m A93V--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel pionowy 0,5 m A96--Czujnik kontaktronowy, >4<8V DC, LED, 3-przew. NPN, kabel poziomy 0,5 m A96V--Czujnik kontaktronowy, >4<8V DC, LED, 3-przew. NPN, kabel pionowy 0,5 m Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) L (3 m) M (1 m) Z (5 m) SAPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe) SBPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 4-pinowe) SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe) MAPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 3-pinowe) MBPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 4-pinowe) MDPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M12 4-pinowe) LAPC (Długość kabla 3,0 m, złącze M8 3-pinowe) LDPC (Długość kabla 3,0 m, złącze M12 4-pinowe) SC (Długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 3 i 4) Przyłącze elektryczne