Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kompaktowy stół przesuwny – MXH2

Gdy kluczowa jest dokładność

  • Zwiększ wydajność swojego urządzenia – Precyzyjna prowadnica liniowa
  • Zasięg na duże odległości – Zakres skoku nawet do 150 mm
  • Otrzymuj lżejsze maszyny – Waga zaledwie 61 g dla najmniejszej wielkości.

I wiele więcej

  • Prowadnica liniowa o wysokiej precyzji
  • Średnica tłoka (mm): 6, 10, 16, 20, 25
  • Skoki do 150 mm.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

MXH2B10-15
Średnica tłoka
Skok
 
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Wykonanie specjalne

Średnica tłoka
10 mm
Skok
15
Czujnik położenia
Bez czujników
Przyłącze elektryczne
0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość
2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne
Brak
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc