Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Seria MWB to seria napędów idealna do zastosowań wymagających pośrednich zatrzymań, zatrzymań awaryjnych i zapobiegania upuszczeniom. Seria MWB to udoskonalona konstrukcja serii MNB z łatwością obsługi. Konstrukcja umożliwia ręczne sterowanie blokadą za pomocą klucza sześciokątnego. Seria MWB jest dostępna z wieloma standardowymi opcjami, w tym z siedmioma rodzajami montażu, wariantami gwintów przyłączy, amortyzacją pneumatyczną lub elastyczną i wieloma innymi. Dostępne rozmiary tłoka: 32, 40, 50, 63 mm.