Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Jednostka blokady - MWB-UT

Zapewnij łatwą obsługę

  • Łatwa obsługa: redukcja prac instalacyjnych i konserwacyjnych – Blokada tłoczyska może być obsługiwana ręcznie, a jednostka blokady można w łatwy sposób oddzielić od siłownika
  • Polegaj na niej – Siła ryglowania do 6080 N
  • Zapewnienie wysokiej jakości procesu – Wysoka dokładność zatrzymania.

I wiele więcej

  • Models: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Applicable rod size: 12, 16, 20, 25, 30
  • Locking action: Exhaust locking
  • Max. operating pressure: 1.0 MPa
  • Locking direction: Both directions
  • Lock unit with lock status indication available.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Sposób montażu
Model
Typ gwintu
Długość tłoczyska
Opcja