Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

MSZ, Napędy obrotowe 3-położeniowe z napędem dwutłokowym

Dla producentów, którzy w swoich procesach produkcyjnych mają etap selekcji lub oddzielenia produktów mamy unikalne i ekonomiczne rozwiązanie - 3-położeniowe napędy obrotowe serii MSZ. W napędach obrotowych 3-położeniowych serii MSZ można ustawić trzy różne pozycje zatrzymania w zakresie 190º. Do poprawnej pracy MSZ nie potrzebuje silnika elektrycznego ani skomplikowanej maszyny, jedynie sprężone powietrze. Zaprojektowane z przeznaczeniem do selekcji i oddzielania elementów na prawą lub lewą stronę, napędy obrotowe sterowane są przez zawór rozdzielający 5/3 zapewniający łatwe ustawianie i pracę. Obecnie seria ta dostępna jest w dwóch wykonaniach, podstawowej i o wysokiej dokładności (do większych obciążeń i mniejszych wyboczeń stołu). MSZ można zamawiać w czterech różnych wielkościach, do pracy przy ciśnieniu z zakresu od 0,2 do 1 MPa. Dla uproszczenie obciążenie może być zamontowane bezpośrednio na stole. Dopuszczalna energia kinetyczna wynosi 7, 25, 48 i 81 mJ, a efektywny moment obrotowy przy 0,5MPa 1, 2, 3 i 5 Nm.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Wielkość
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość