Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-B59W, Czujniki kontaktronowe, mocowane taśmą, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 40mA.
  • Do siłowników: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC.

Skonfiguruj swój produkt

 
Długość kabla