Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Moduł główny zarządzania sprężonym powietrzem - EXA1

Podnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem

  • Oszczędzaj energię i udoskonalaj zrównoważony rozwój – Programowalna, automatyczna redukcja ciśnienia i nastawialne czasy zamknięcia dopływu powietrza
  • Zwiększaj możliwości konserwacji – Pomiar i monitorowanie przepływu, ciśnienia i temperatury
  • Digitalizuj swój układ sprężonego powietrza – Wirtualna kontrola kluczowych parametrów za pomocą komunikacji Fieldbus lub pobieranie danych przy pomocy protokołu komunikacyjnego OPC UA
  • Skróć czas instalacji – Bezprzewodowe połączenie o zasięgu nawet do 100m, pozwalające na połącznie do 10 jednostek zdalnych.

I wiele więcej

  • Kompatybilny z protokołami sieciowymi: Ethernet oraz Profinet
  • Bezprzewodowa baza lub funkcja zdalnego sterowania
  • Kompatybilny ze standardem komunikacyjnym IO-link.

Skonfiguruj swój produkt

EXA1-40-SA-KL
Wielkość korpusu
Protokół
Jednostki

Wielkość korpusu
40
Protokół
SA [Autonomiczny (Gdy podłączony jest bezprzewodowy adapter: bezprzewodowy zdalny)]
Jednostki
K (funkcja wyboru jednostek)
Medium pod ciśnieniem
Air
Maksymalna temperatura medium pod ciśnieniem
50 °C
Minimalna temperatura medium
0 °C
Ciśnienie próbne
1.5 MPa
Maksymalna temperatura środowiska pracy
50 °C
Minimalna temperatura środowiska pracy
0 °C
Ogólne zasilanie elektryczne
24 VDC ±10 %
Zgodność z Europejską Dyrektywą RoHS
Potwierdzone
Zatwierdzenia
CE, UKCA
Stopień ochrony bez konektora
IP65
Rodzaj wyjścia
PNP
Zużycie prądu
400 mA
Powtarzalność
Flow: ±1.0 % F.S. Pressure: ±1.0 % F.S.
Zakres ciśnienia znamionowego
0 - 1.0 MPa
Maksymalne natężenie przepływu (l/min (ANR))
2000 l/min
Dokładność
Flow: ±3.0 % F.S. Pressure: ±3.0 % F.S. Temperature: ±2.5 °C (Flow range:10 % to 100 %)
Wskazanie sygnalizacyjne
LED & LCD
Charakterystyka temperaturowa
Flow: ±5.0 % F.S. (0 to 50 °C, 25 °C standard) Pressure: ±5.0 % F.S. (0 to 50 °C, 25 °C standard)
Najmniejszy ustawiany przyrost, Skumulowany przepływ
10 l
Charakterystyka ciśnienia
±5.0 % F.S. (0 to 1.0 MPa, 0.5 MPa standard)
Ochrona elektryczna
Polarity protection, Over current protection
Zakres skumulowanego przepływu
0 - 9,999,999,990 l
F467 - Input type
PNP
settable_increment_inst
2 l/min
Waga
0.810 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc