Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Model standardowy - LEFS

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32 i 40 mm
  • Skoki: 50 do 1200 mm
  • Przyspieszenie do: 3000 mm/s2
  • Prędkość do: 1200 mm/s
  • Silnik krokowy i serwomotor
  • Enkoder: inkrementalny.

Skonfiguruj swój produkt

 
Dokładność
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Uchwyt do montażu czujnika
Docisk taśmy uszczelniającej
Otwór na kołek pozycjonujący          
Kabel silnika
Długość kabla silnika
Sterownik
Długość kabla I/O dla sterownika LEC
Protokół
Opcja
Sposób montażu sterownika
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego