Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Model standardowy - LECSS/N-T

  • Zastosowany protokół Fieldbus: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP™ i SSCNET III
  • Wersja z kartą sieciową dostępną dla niektórych protokołów
  • Do napędów elektrycznych serii: LEY, LEF, LEJ
  • Możliwość zwiększenia obciążenia i prędkości
  • Dostępna funkcja bezpieczeństwa STO (Safe Torque Off)
  • Szerokie zakresy zasilania: 100-120 i 200-230V AC (50/60 Hz)
  • Kompatybilne silniki o mocy: 100W, 200W, 400W, 750W.

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ wzmacniacza
Silnik
Network Card Type