Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

LEJ

Twój silnik, nasz napęd. Największa sztywność

  • Stwórz najlepsze możliwe rozwiązanie dla siebie – Użyj własnego silnika i sterownika
  • Zapewnienie solidności aplikacji – Obsługa obciążeń mimośrodowych z dużymi przyspieszeniami
  • Zoptymalizuj swoją aplikację – Silniki wielu różnych producentów do wyboru.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 63 mm
  • Skok: do 1790 mm
  • Obciążenie poziome/pionowe: Do 400/80 kg
  • Szybkość: do 2300 mm/s
  • Przyspieszenie: do 20000 mm/s²
  • Silnik AC Serwo, 100/200W (LEJS), 750W (LEJS100-X400).

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Skok śruby
Skok