Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Model standardowy - 100/200/400W - LEY

  • Rozmiary korpusu: 25, 32, 63
  • Maksymalna siła nacisku: 1910 N
  • Maksymalna prędkość: 1000 mm/s
  • Maksymalne przyspieszenie: 5000 mm / s²
  • Powtarzalność pozycjonowania: ± 0,02 mm
  • Zakres skoku: od 30 do 800 mm w przyrostach co 100 mm

Skonfiguruj swój produkt

 
Dokładność
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Wykonanie pyło/wodoszczelne
Gwint tłoczyska
Sposób montażu