Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Seria MK2 to połączenie siłownika o kompaktowej wielkości z możliwością obrotu. Siłowniki MK2 zaprojektowano do mocowania ciężkich przedmiotów, dostępne są ze zintegrowanym ramieniem, które obraca się przy wysuniętym tłoku. Możliwy jest obrót o 90° zgodnie lub przeciwnie do wskazówek zegara, w standardzie ramię zaciskowe ma śrubę nastawczą. MK2 dostępne są z 6 średnicami tłoka od 20 do 63 mm i skokami od 10 do 50 mm.