Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, równoległy, Standardowy - MHF2

  • Maksymalna siła trzymania na szczękę wynosi 141 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.05 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 120 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

MHF2-20D1
Średnica tłoka
Port Thread Type
Skok otwarcia i skok zamknięcia
Wykonanie korpusu
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Opcja
Regulacja skoku
Zakres regulacji skoku

Średnica tłoka
20 mm
Port Thread Type
M or RC Thread
Skok otwarcia i skok zamknięcia
1 (Skok pośredni)
Wykonanie korpusu
Przyłącza pneumatyczne osiowo
Czujnik położenia
Bez czujników
Przyłącze elektryczne
0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość
2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)
Opcja
Brak
Regulacja skoku
Brak
Zakres regulacji skoku
Brak
Medium pod ciśnieniem
Air
Maksymalna temperatura medium pod ciśnieniem
60 ºC
Minimalna temperatura medium
-10 ºC (No freezing)
Maksymalne ciśnienie robocze
0.7 MPa
Minimalne ciśnienie robocze
0.1 MPa
Maksymalna temperatura środowiska pracy
60 ºC
Minimalna temperatura środowiska pracy
-10 ºC (No freezing)
Liczba przyłączy pneumatycznych
2
Przyłącze portu zasilania
M5
Przyłącze portu odpowietrzania
M5
Powtarzalność
± 0.05 mm
Smarowanie
Non-lube
Rodzaj chwytaka
Parallel
Liczba szczęk
2
Rodzaj pracy
Double acting
Maksymalna częstotliwość pracy
120 c.p.m.
Efektywna siła trzymania na szczękę (0,5 MPa)
141 N
Skok otwierania/zamykania (w obie strony)
40 mm
Waga
0.840 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc