Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Rozwiązanie dla liniowych napędów do dużych obciążeń. Odpowiednie do transportu. Dwa podstawowe modele to siłowniki z prowadnicą ślizgową lub kulkową. Model o średnicy 100 mm z prowadnicą ślizgową może zatrzymać obciążenie 3000 lbs poruszające się z prędkością 55 ft/min, lub płynnie podnieść obciążenie 1000 lbs przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 40%. Siłowniki są bardzo kompaktowe, gwintowane otwory montażowe ułatwiają montaż w maszynie. MGQ można zamontować z boku lub od dołu. Siłowniki dostępne są z tłokiem o średnicy od 12 do 100 mm. Możliwość montażu czujników