Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

MGQ

MGQ

Rozwiązanie dla liniowych napędów do dużych obciążeń. Odpowiednie do transportu. Dwa podstawowe modele to siłowniki z prowadnicą ślizgową lub kulkową. Model o średnicy 100 mm z prowadnicą ślizgową może zatrzymać obciążenie 3000 lbs poruszające się z prędkością 55 ft/min, lub płynnie podnieść obciążenie 1000 lbs przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 40%. Siłowniki są bardzo kompaktowe, gwintowane otwory montażowe ułatwiają montaż w maszynie. MGQ można zamontować z boku lub od dołu. Siłowniki dostępne są z tłokiem o średnicy od 12 do 100 mm. Możliwość montażu czujników


Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria