Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik z prowadnicami serii MGP

Poprowadź swoje ruchy dokładnie

  • Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy – ± 0,03 ° dokładności obrotu
  • Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczysk prowadzących i płyty czołowej
  • Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

I wiele więcej

  • Śr. tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
  • Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
  • Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
  • Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
  • Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Typ prowadnic
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
  []
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Dust Resistant Specifications
Scraper or Lube-retainer Mounting Position