Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

MGPW

MGPW
SMC jest zawsze innowacyjne, nasz ostatnio wprowadzony na rynek siłownik serii MGPW jest tego potwierdzeniem. Siłowniki kompaktowe z prowadnicami o szerokim rozstawie zaprojektowano z myślą o przenoszeniu dużych momentów związanych z przemieszczaniem dużych przedmiotów. W porównaniu do serii MGP siłowniki te mają 3-krotnie większy dopuszczalny moment obciążenia płyty, oraz zmniejszony luz kątowy płyty. Pomimo zwiększenia objętości nowego siłownika o 170% w stosunku do wersji standardowej jego masa pozostała niemal taka sama. Osiągnięto to poprzez zmianę materiału płyty czołowej na anodowane aluminium i optymalizację wymiarów elementów wewnętrznych. Odpowiednie ustawienie siłowników i ich montaż jest łatwe i nie zabiera dużo czasu. MGPW może pracować z czujnikami elektronicznymi z 2-kolorowym wskazaniem D-M9*W lub z czujnikami okrągłymi montowanymi bezpośrednio w rowku. Siłowniki są odpowiednie do pracy z dużymi przedmiotami lub przedmiotami z ekscentrycznie położonym środkiem ciężkości i występują w wykonaniu z 3 typami łożysk i 3 sposobami montażu. Są odpowiednie do aplikacji wymagających popychania lub unoszenia.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria