Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

MGPL50-X2616, Siłownik precyzyjny

  • Kompaktowy napęd z ryglem w położeniu końcowym.
  • Dokładność montażu: Płaskość 0.02mm, Prostoliniowość of 0.1 mm.
  • Dokładność w położeniu końcowym: 0.2 mm.
  • Maksymalne ugięcie płyty końcowej 0.2 mm (165 N).
  • Ze zgarniaczem.
  • Skok regulowany za pomocą rygla.
  • Średnica tłoka: 50 mm.
  • Skoki standardowe (mm): 25, 40, 65.

Skonfiguruj swój produkt

MGPL50-ZAA.-X2616
Skok
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość