Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

MGP-Z (ø12 do ø32), Siłownik kompaktowy z prowadnicami

  • Do wyboru 3 typy prowadnic: ślizgowa, kulkowa, precyzyjna kulkowa.
  • Zmniejszenie masy o 17%
  • Średnica tłoka: 12, 16, 20, 25, 32 [mm]
  • Skok od 1 do 400 mm
  • Możliwość montażu na 4 sposoby: od góry, z boku, od dołu i od strony z rowkiem T.
  • Możliwość montażu czujników na 2 powierzchniach.

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ prowadnic
Średnica tłoka
Typ gwintu przyłączy
Pierścień smarujący
Skok
  []
Czujnik położenia
Długość kabla
Ilość czujników