Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik kompaktowy z prowadnicą, miniaturowy – MGJ

Najmniejsze kompaktowe rozwiązanie

  • Do użytku w małych przestrzeniach – Wymiary już od 14,5 mm wysokości i 29 mm szerokości (Ø 6)
  • Wysoka wydajność i sztywność – ± 0,1° dokładności zabezpieczenia przed obrotem
  • Łatwe podłączenie przewodów – Przewody i przyłącza z jednej strony.

I wiele więcej

  • Średnica tłoka (mm): 6, 10
  • Skok do 20 mm
  • Mocowanie z 2 kierunków
  • Dwa czujniki położenia mogą być zamontowane przy skoku siłownika wynoszącym jedynie 5 mm.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór