Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Siłowniki cylindryczne z prowadnicami serii MGG są odpowiednie do stosowania ich do zatrzymywania, podnoszenia i wywierania nacisku. Łączą w sobie funkcje tradycyjnych siłowników, napędów liniowych z prowadnicami, oraz urządzenia z zabezpieczeniem przed obrotem. Siłowniki mają wbudowane amortyzatory uderzeń, dokładną regulację skoku, zderzaki oraz można na nich montować czujniki. Pozostałe opcje to: prowadnica ślizgowa lub kulkowa, wbudowane amortyzatory uderzeń i zespół regulacji skoku, duża dokładność zabezpieczenia przed obrotem, oraz wykonanie do dużych obciążeń.