Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Złącze wtykowe, obrotowe, metryczne - KS

  • Przyłącza wtykowe, obrotowe (standardowe)
  • Gwinty metryczne
  • Zewn. średnica przewodu:  Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
  • Maks. ciśnienie pracy:  1.0 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -5 do 60°C

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

KSH06-01S
Model
ø zewn. przewodu
Wielkość przyłączy
Uszczelnienie

Model
H (Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym)
ø zewn. przewodu
ø6 mm.
Wielkość przyłączy
01 [R1/8]
Uszczelnienie
S [Z uszczelnieniem]
Medium pod ciśnieniem
Air
Maksymalna temperatura środowiska pracy
60 °C
Minimalna temperatura środowiska pracy
-5 °C (no Freezing)
Odpowiedni materiał wykonania przewodów
Nylon, nylon zmiękczony, poliuretan
Waga
0.010 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc