Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Zawór dławiąco-zwrotny, Ogólnego przeznaczenia, Złączem wtykowym, Proste pokrętło, Metalowy korpus, Typ kątowy - AS*2*1-F

  • Zwiększona odporność na płomienie (odpowiednik UL-94 V-0)
  • Wielkości portów przyłączeniowych: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 4 do Ø 12 mm
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 1 MPa.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 10 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

AS21-
Wielkość
Sposób działania
Gwint przyłącza, średnica przewodu
Opcja
Wykonanie specjalne
Nakrętka zabezpieczająca