Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór dławiąco-zwrotny, Ogólnego przeznaczenia, Złączem wtykowym, Proste pokrętło, Metalowe, Typ kątowy - ASB

Trwałość jest zapewniona

  • Zyskaj odporność na warunki środowiskowe – Całkowicie metalowa konstrukcja zewnętrzna
  • Montaż i demontaż przewodu w najprostszy sposób – Więcej miejsca pod spodem przewodu
  • Większa wydajność maszyny w zastosowaniach z robotami – Około 28 % lżejsza konstrukcja niż w poprzedniej serii.

I wiele więcej

  • Środowisko z odpryskami spawalniczymi, pyłem i promieniowaniem ultrafioletowym
  • Wielkości portów przyłączeniowych: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 4 do Ø 12 mm i Ø 5/32" do Ø 1/2"
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 1 MPa.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 14 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

ASB21--
Wielkość korpusu
Sposób działania
Typ gwintu
Wielkość przyłączy
ø zewn. przewodu
Sposób uszczelnienia
Opcja
Nakrętka zabezpieczająca