Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór dławiąco-zwrotny, Ogólnego przeznaczenia, Złączem wtykowym, Regulowane za pomocą płaskiego śrubokręta, Metalowe, Typ kątowy - ASB-D

Wytrzymałość i ochrona są zapewnione

  • Zyskaj odporność na warunki środowiskowe – Całkowicie metalowa konstrukcja zewnętrzna
  • Dodatkowa ochrona - Regulacja za pomocą płaskiego śrubokręta i nakrętka blokująca iglicowy w standardzie
  • Kompaktowa budowa - Wysokość najmniejszego modelu wynosi tylko 27.7 mm.

I wiele więcej

  • Środowisko z odpryskami spawalniczymi, pyłem i promieniowaniem ultrafioletowym
  • Wielkości portów przyłączeniowych: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 4 do Ø 12 mm i Ø 5/32" do Ø 1/2"
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 1 MPa.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór