Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Zawór dławiąco-zwrotny, Ogólnego przeznaczenia, Złączem wtykowym, Proste pokrętło, Metalowe, Typ kątowy - AS*-X737

  • Środowisko z odpryskami spawalniczymi, pyłem i promieniowaniem ultrafioletowym
  • Wielkości portów przyłączeniowych: 1/8, 1/4, 3/8
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 6 do Ø 10 mm
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 1 MPa.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 11 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

AS21--FS-X737
Wielkość korpusu
Sposób działania
Wielkość gwintu
ø zewn. przewodu